Dispositivo di bloccaggio per pezzi stretti

I pezzi molto stretti e curvi possono essere fissati in modo semplice e sicuro con il bloccaggio meccanico e le Adapter-Plate di Schmalz. Le superfici di aspirazione strette consentono un posizionamento sicuro dei blocco di aspirazione lungo il contorno del pezzo. In questo modo il pezzo viene fissato. Il pezzo viene bloccato in modo meccanico e sicuro attraverso i tenditori.
 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
VCMC-B 130x130x74 25-100
10.01.12.03129
Bloccaggio meccanico per elementi telaio e elem. sott. mensola Biesse
Dimensioni (lxl): 130 x 130 mm mm
Altezza H: 74 mm
Corsa Z: 25 mm
Campo di serrag: 25,0 ... 100,0 mm
VCMC-G 154x128x85 25-100
10.01.12.01995
Bloccaggio meccanico per elementi telaio e elem. sottili tavola liscia
Dimensioni (lxl): 154 x 128 mm
Altezza H: 85 mm
Campo di serrag: 25,0 ... 100,0 mm
VCMC-G 154x128x100 10-100
10.01.12.01997
Bloccaggio meccanico per elementi telaio e elem. sottili tavola liscia
Dimensioni (lxl): 154 x 128 mm
Altezza H: 100 mm
Corsa Z: 40 mm
Campo di serrag: 10,0 ... 100,0 mm
VCMC-K1 154x128x50 12-80
10.01.12.00781
Bloccaggio meccanico per elementi telaio e elem. sott. mens. a 1 circ.
Dimensioni (lxl): 154 x 128 mm
Altezza H: 50 mm
Corsa Z: 10 mm
Campo di serrag: 12,0 ... 80,0 mm
VCMC-K1 154x128x85 25-100
10.01.12.01926
Bloccaggio meccanico per elementi telaio e elem. sott. mens. a 1 circ.
Dimensioni (lxl): 154 x 128 mm
Altezza H: 85 mm
Corsa Z: 25 mm
Campo di serrag: 25,0 ... 100,0 mm
VCMC-K1 154x128x125 10-100
10.01.12.02497
Bloccaggio meccanico per elementi telaio e elem. sott. mens. a 1 circ.
Dimensioni (lxl): 154 x 128 mm
Altezza H: 125 mm
Corsa Z: 40 mm
Campo di serrag: 10,0 ... 100,0 mm
VCMC-K1 154x128x100 10-100
10.01.12.03311
Bloccaggio meccanico per elementi telaio e elem. sott. mens. a 1 circ.
Dimensioni (lxl): 154 x 128 mm
Altezza H: 100 mm
Corsa Z: 40 mm
Campo di serrag: 10,0 ... 100,0 mm
VCMC-K1 170x128x100 10-100 TF
10.01.12.04104
Bloccaggio meccanico per elementi telaio e elem. sott. mens. a 1 circ.
Dimensioni (lxl): 170 x 128 mm
Altezza H: 100 mm
Corsa Z: 10 mm
Campo di serrag: 10,0 ... 100,0 mm
con: Messa d'altezza senza utensili
VCMC-K2 154x128x50 12-80
10.01.12.00737
Bloccaggio meccanico per elementi telaio e elem. sott. mens. a 2 circ.
Dimensioni (lxl): 154 x 128 mm
Altezza H: 50 mm
Corsa Z: 10 mm
Campo di serrag: 12,0 ... 80,0 mm
assets/Artikelbild/10.01.12.01885_01.jpg
Articoli di fine serie
VCMC-K2 154x128x100 10-100
10.01.12.01885
Bloccaggio meccanico per elementi telaio e elem. sott. mens. a 2 circ.
Dimensioni (lxl): 154 x 128 mm
Altezza H: 100 mm
Corsa Z: 40 mm
Campo di serrag: 10,0 ... 100,0 mm

Questo articolo è in esaurimento è ancora disponibile fino al 31/12/2020

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3