Accessori e pezzi di ricambio Innospann

  • Accessori e parti di ricambio adatti per i sistemi Schmalz Innospann
  • Ampliamento e adattamento modulare del sistema alla geometria del pezzo e alle altezze di lavoro
  • Miglioramento del valore economico grazie all’impiego del sistema Innospann
  • In molti casi non è necessario sostituire l'intera ventosa in caso di usura o danneggiamento della ventosa o di altre parti
  • Spesso basta sostituire i singoli pezzi per rimettere in funzione il sistema del vuoto

I nostri punti di forza...

  • Se necessario, sostituire quasi tutti i singoli pezzi del sistema ventosa
  • Ventose in diverse geometrie
  • Ampio assortimento di anelli intermedi

I vostri vantaggi...

  • Riduzione dei costi per i pezzi di ricambio
  • Massima flessibilità e tempi di equipaggiamento ridotti
  • Utilizzo in quasi tutti i centro di lavorazione CNC grazie all'adattamento alle altezze di lavoro
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Accessori e pezzi di ricambio Innospann

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
TV D9 4.3
10.01.12.02514
Valvola a contatto per il disinserimento di ventose non o Blocco di aspirazione
Diametro esterno D: 9 mm
Corsa sospens. Z: 4.3 mm
ISMST 19-7 4ISMST
10.01.14.00847
Magnete di chiusura magnetico per sistema di bloccaggio Innospann
Diametro testa Dk: 19 mm
Diametro esterno D: 7 mm
contiene: 4 chiusura magnetic
ISRPL 66x66x8.5
10.01.15.00017
Superficie di attrito
Lunghezza L: 66 mm
Larghezza B: 66 mm
Altezza H: 8.5 mm
Tipo: Cup 1
ISRPL 66x26x8.5
10.01.15.00018
Superficie di attrito
Lunghezza L: 66 mm
Larghezza B: 26 mm
Altezza H: 8.5 mm
Tipo: Cup 2
ISRPL 66x14x8.5
10.01.15.00019
Superficie di attrito
Lunghezza L: 66 mm
Larghezza B: 14 mm
Altezza H: 8.5 mm
Tipo: Cup 3
ISDR 81x81x12 Cup 1 NK-50
10.01.15.00020
Bordi di tenuta
Lunghezza L: 81 mm
Larghezza B: 81 mm
Altezza H: 12 mm
Tipo: Cup 1
Materiale aspiratore:
caucciù naturale NK 50±5
ISDR 81x43x12 Cup 2 NK-50
10.01.15.00021
Bordi di tenuta
Lunghezza L: 81 mm
Larghezza B: 43 mm
Altezza H: 12 mm
Tipo: Cup 2
Materiale aspiratore:
caucciù naturale NK 50±5
ISDR 81x31x12 Cup 3 NK-50
10.01.15.00022
Bordi di tenuta
Lunghezza L: 81 mm
Larghezza B: 31 mm
Altezza H: 12 mm
Tipo: Cup 3
Materiale aspiratore:
caucciù naturale NK 50±5
ISZR-V 80x15
10.01.15.00052
Anello distanziatore Innospann - Prolunga -
Diametro esterno D: 80 mm
Altezza H: 15 mm
ISZR-V 80x20
10.01.15.00053
Anello distanziatore Innospann - Prolunga -
Diametro esterno D: 80 mm
Altezza H: 20 mm

  1. 1
  2. 2
  3. 3