Accessori e parti di ricambio Innospann

  • Accessori e parti di ricambio adatti per i sistemi Schmalz Innospann
  • Ampliamento e adattamento modulare del sistema alla geometria del pezzo e alle altezze di lavoro
  • Miglioramento del valore economico grazie all’impiego del sistema Innospann
  • In molti casi non è necessario sostituire l'intera ventosa in caso di usura o danneggiamento della ventosa o di altre parti
  • Spesso basta sostituire i singoli pezzi per rimettere in funzione il sistema del vuoto

I nostri punti di forza...

  • Se necessario, sostituire quasi tutti i singoli pezzi del sistema ventosa
  • Ventose in diverse geometrie
  • Ampio assortimento di anelli intermedi

I vostri vantaggi...

  • Riduzione dei costi per i pezzi di ricambio
  • Massima flessibilità e tempi di equipaggiamento ridotti
  • Utilizzo in quasi tutti i centro di lavorazione CNC grazie all'adattamento alle altezze di lavoro
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Accessori e parti di ricambio Innospann

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
ISZR-M 80x37
10.01.15.00072
Anello distanziatore Innospann - Manicotto -
Diametro esterno D: 80 mm
Altezza H: 37 mm
ISDR 167x167x9.3 NBR-55
10.01.15.00182
Bordi di tenuta
Lunghezza L: 167 mm
Larghezza B: 167 mm
Altezza H: 9.3 mm
Materiale aspiratore:
Perbuna NBR 55±5
ISMB 80x80x61
10.01.15.00414
Mono-Base per steel plate e adapter plate
Superficie di base: 80 x 80 mm mm
Altezza H: 61 mm
ISRPL 65x25x4 TPU-85 d6
10.01.15.00397
Superficie di attrito
Lunghezza L: 65 mm
Larghezza B: 25 mm
Altezza H: 4 mm
Materiale aspiratore:
Thermopl.Polyurethan TPU 85±5
Tipo: Cup 2
ISRPL 65.4x14.9x4 TPU-85 d6
10.01.15.00446
Superficie di attrito
Lunghezza L: 65.4 mm
Larghezza B: 14.9 mm
Altezza H: 4 mm
Materiale aspiratore:
Thermopl.Polyurethan TPU 85±5
Tipo: Cup 3
ISRPL 65x65x4 TPU-85 d10
10.01.15.00538
Superficie di attrito
Lunghezza L: 65 mm
Larghezza B: 65 mm
Altezza H: 4 mm
Materiale aspiratore:
Thermopl.Polyurethan TPU 85±5
Tipo: Cup 1
ISZR-V 80x15
10.01.15.00052
Anello distanziatore Innospann - Prolunga -
Diametro esterno D: 80 mm
Altezza H: 15 mm
ISZR-V 80x65
10.01.15.00602
Anello distanziatore Innospann - Prolunga -
Diametro esterno D: 80 mm
Altezza H: 65 mm
ISZR-V 80x25
10.01.15.00295
Anello distanziatore Innospann - Prolunga -
Diametro esterno D: 80 mm
Altezza H: 25 mm
ISZR-V 80x19
10.01.15.00388
Anello distanziatore Innospann - Prolunga -
Diametro esterno D: 80 mm
Altezza H: 19 mm

  1. 1
  2. 2
  3. 3