TV D9 4.3

Numero articolo: 10.01.12.02514

Valvola a contatto per il disinserimento di ventose non o Blocco di aspirazione

Diametro esterno D9 mm
Corsa sospens. Z4,3 mm
Lunghezza L22,8 mm
TV D9 4.3
Attributo Valore
D 9 mm
Dk 7,50 mm
L 22,80 mm
L1 18,50 mm
Z (Corsa) 4,30 mm
Attributo Valore
Peso 0,00 kg
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
Note sull’ordine: TV D9 4.3