Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Valvola a contatto per il disinserimento di ventose non o Blocco di aspirazione
Attributo | Valore |
---|---|
D | 11 mm |
Dk | 7,60 mm |
G2 | M6-AG |
L | 24 mm |
L1 | 30,10 mm |
Z (Corsa) | 4,30 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Peso | 0,01 kg |
Note sull’ordine: TV D11 4.3