ISRPL 86x86x8.7 NBR-55 d5

Numero articolo: 10.01.15.00402

Superficie di attrito

Larghezza B86 mm
Diametro interno d5 mm
Altezza H8,7 mm
Lunghezza L86 mm
Materiale aspiratoreGomma nitrilica NBR-55
TipoCUP 100
ISRPL 86x86x8.7 NBR-55 d5
Attributo Valore
B 86 mm
d 5 mm
H 8,70 mm
L 86 mm

Note sull’ordine: ISRPL 86x86x8.7 NBR-55 d5