Accessori e parti di ricambio Innospann

  • Accessori e parti di ricambio adatti per i sistemi Schmalz Innospann
  • Ampliamento e adattamento modulare del sistema alla geometria del pezzo e alle altezze di lavoro
  • Miglioramento del valore economico grazie all’impiego del sistema Innospann
  • In molti casi non è necessario sostituire l'intera ventosa in caso di usura o danneggiamento della ventosa o di altre parti
  • Spesso basta sostituire i singoli pezzi per rimettere in funzione il sistema del vuoto

I nostri punti di forza...

  • Se necessario, sostituire quasi tutti i singoli pezzi del sistema ventosa
  • Ventose in diverse geometrie
  • Ampio assortimento di anelli intermedi

I vostri vantaggi...

  • Riduzione dei costi per i pezzi di ricambio
  • Massima flessibilità e tempi di equipaggiamento ridotti
  • Utilizzo in quasi tutti i centro di lavorazione CNC grazie all'adattamento alle altezze di lavoro
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Accessori e parti di ricambio Innospann

 

  1. 2
  2. 3
  3. 4
ISRPL 66x66x8.5 NK-45 d12
10.01.15.00343
Superficie di attrito
Lunghezza L: 66 mm
Larghezza B: 66 mm
Altezza H: 8.5 mm
Materiale aspiratore:
caucciù naturale NK 45±5ShA
Tipo: Cup 1
ISRPL 66x26x8.5 NK-45 d12
10.01.15.00344
Superficie di attrito
Lunghezza L: 66 mm
Larghezza B: 26 mm
Altezza H: 8.5 mm
Materiale aspiratore:
caucciù naturale NK 45±5ShA
Tipo: Cup 2
TV D11 4.3
10.01.15.00347
Valvola a contatto per il disinserimento di ventose non o Blocco di aspirazione
Diametro esterno D: 11 mm
Corsa sospens. Z: 4.3 mm
ISZR-V 80x19
10.01.15.00388
Anello distanziatore Innospann - Prolunga -
Diametro esterno D: 80 mm
Altezza H: 19 mm
ISRPL 65x25x4 TPU-85 d6
10.01.15.00397
Superficie di attrito
Lunghezza L: 65 mm
Larghezza B: 25 mm
Altezza H: 4 mm
Materiale aspiratore:
Thermopl.Polyurethan TPU 85±5
Tipo: Cup 2
ISRPL 86x86x8.7 NBR-55 d5
10.01.15.00402
Superficie di attrito
Lunghezza L: 86 mm
Larghezza B: 86 mm
Altezza H: 8.7 mm
Materiale aspiratore:
Perbuna NBR 55±5ShA
Tipo: CUP 100
ISDR 100x100x12 Cup 4
10.01.15.00404
Bordi di tenuta
Lunghezza L: 100 mm
Larghezza B: 100 mm
Altezza H: 12 mm
Tipo: Cup 4
ISMB 80x80x61
10.01.15.00414
Mono-Base per steel plate e adapter plate
Superficie di base: 80 x 80 mm mm
Altezza H: 61 mm
ISRPL 65.4x14.9x4 TPU-85 d6
10.01.15.00446
Superficie di attrito
Lunghezza L: 65.4 mm
Larghezza B: 14.9 mm
Altezza H: 4 mm
Materiale aspiratore:
Thermopl.Polyurethan TPU 85±5
Tipo: Cup 3
ISZR-V 80x75
10.01.15.00489
Anello distanziatore Innospann - Prolunga -
Diametro esterno D: 80 mm
Altezza H: 75 mm

  1. 2
  2. 3
  3. 4