Dispositivi di bloccaggio Innospann ISCUP / ISMB / ISMB / ISQB

  • Gli alloggiamenti ventosa Mono-Base ISMB e Quad-Base ISQB vengono posizionati sulla Steel-Plate ISST o sulla Innospann Adapter-Plate ISAP
  • In alternativa gli alloggiamenti ISQB o ISMB sono disponibili per l'adattamento diretto sui piani lisci o grigliati
  • Le ventose ISCUP vengono inserite nella base e possono ruotare in modo continuo
  • Le ventose sono disponibili in tre dimensioni e garantiscono quindi la flessibilità massima
  • Altezza complessiva variabile mediante diverse altezze delle ventose e anelli intermedi opzionali

I nostri punti di forza...

  • Posizionamento libero delle basi o della ventosa su Steel-Plate, Adapter-Plate e piani grigliati e lisci
  • Il sistema modulare semplifica la sostituzione dei singoli pezzi quali la ventosa, i bordi di tenuta e le superfici di attrito
  • È possibile scegliere tra vari anelli intermedi

I vostri vantaggi...

  • Massima flessibilità e tempi di equipaggiamento ridotti
  • Pronta disponibilità dei pezzi soggetti ad usura e riduzione dei costi
  • Possibilità di adattamento a tutte le altezze di lavoro della macchina
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Dispositivi di bloccaggio Innospann ISCUP / ISMB / ISMB / ISQB

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
ISMB 80x80x22
10.01.15.00009
Mono-Base per steel plate e adapter plate
Superficie di base: 80 x 80 mm mm
Altezza H: 22 mm
ISMB 80x80x8
10.01.15.00188
Mono-Base per steel plate e adapter plate
Superficie di base: 80 x 80 mm mm
Altezza H: 8 mm
ISMB 80x80x42
10.01.15.00078
Mono-Base per steel plate e adapter plate
Superficie di base: 80 x 80 mm mm
Altezza H: 42 mm
ISMB 80x80x67
10.01.15.00079
Mono-Base per steel plate e adapter plate
Superficie di base: 80 x 80 mm mm
Altezza H: 67 mm
ISQB 175x175x22
10.01.15.00001
Quad-Base per steel plate e piastra adattatore
Superficie di base: 175 x 175 mm
Altezza H: 22 mm
ISCUP Cup 1 80x80x30
10.01.15.00003
Parte superiore aspiratore ventosa per INNOSPANN
Dimensioni (lxl): 80 x 80 mm
Altezza H: 30 mm
ISCUP Cup 2 80x40x30
10.01.15.00004
Parte superiore aspiratore ventosa per INNOSPANN
Dimensioni (lxl): 80 x 40 mm
Altezza H: 30 mm
ISCUP Cup 3 80x28x30
10.01.15.00005
Parte superiore aspiratore ventosa per INNOSPANN
Dimensioni (lxl): 80 x 28 mm
Altezza H: 30 mm
ISCUP Cup 1 80x80x16
10.01.15.00209
Parte superiore aspiratore ventosa per INNOSPANN
Dimensioni (lxl): 80 x 80 mm
Altezza H: 16 mm
ISCUP Cup 2 80x40x16
10.01.15.00210
Parte superiore aspiratore ventosa per INNOSPANN
Dimensioni (lxl): 80 x 40 mm
Altezza H: 16 mm

  1. 1
  2. 2
  3. 3