Innospann Steel-Plate ISST

Schmalz Select
  • Sistemi di bloccaggio con il vuoto per il retrofitting di macchine di lavorazione CNC con piano liscio, grigliato o piano a barre
  • Consente una produzione efficiente e flessibile di pezzi singoli o piccole serie, in particolare nella produzione dei mobili
  • Gli alloggiamenti della ventosa Mono-Base e Quad-Base sono provvisti di ventosa Cup e possono essere posizionati liberamente sulla Steel-Plate
  • Un reticolo laser serve come supporto per l'orientamento
  • Le aperture per il vuoto non utilizzate vengono chiuse ermeticamente e manualmente con magneti di chiusura
  • Altezza complessiva variabile mediante diverse altezze delle ventosa Cup e anelli intermedi opzionali

I nostri punti di forza...

  • Impiego su piani di lavoro lisci, grigliati e piano a barre
  • Disponibili due distanze differenti tra le valvole
  • Suddivisione a reticolo al laser
  • Magneti di chiusura per aperture per vuoto scoperte

I vostri vantaggi...

  • Possibile retrofitting per tutti i tipi di piano di lavoro della macchina più comuni
  • Consente un posizionamento flessibile di Mono-Base e Quad-Base
  • Supporto di orientamento per il posizionamento delle ventose
  • Massima flessibilità e tempi di equipaggiamento ridotti

Codice modello Innospann Steel-Plate ISST

CodiceTipo
ISSTInnospann Steel-Plate

Dati di ordinazione Innospann Steel-Plate ISST

TipoDimensioni lxl [mm]Distanza valvola [mm]N. articolo
ISST-MS per Mono-Basevariabelca. 75su richiesta
ISST-TVR per Mono-Basevariabelca. 75su richiesta
ISST-MS per Quad-Basevariabelca. 150su richiesta
ISST-TVR per Quad-Basevariabelca. 150su richiesta

Steel-Plate Innospann ISST viene consegnata assemblata. Il prodotto è costituito da:

  • Piastra in acciaio inox o acciaio zincato su misura con foratura e griglia laser

Le ventose e i portaventose adatti si trovano sotto i dispositivi di bloccaggio Innospann ISCUP / ISMB / ISMB / ISQB.

Le spine magnetiche non sono incluse nella fornitura e devono essere acquistate separatamente.

Innospann Steel-Plate ISST

Ora inserisci il tuo codice d'ordine e le dimensioni desiderate e chiedi il prodotto!