• Gli alloggiamenti ventosa Mono-Base ISMB e Quad-Base ISQB vengono posizionati sulla Steel-Plate ISST o sulla Innospann Adapter-Plate ISAP
  • In alternativa gli alloggiamenti ISQB o ISMB sono disponibili per l'adattamento diretto sui piani lisci o grigliati
  • Le ventose ISCUP vengono inserite nella base e possono ruotare in modo continuo
  • Le ventose sono disponibili in tre dimensioni e garantiscono quindi la flessibilità massima
  • Altezza complessiva variabile mediante diverse altezze delle ventose e anelli intermedi opzionali
Prodotti punti di forza
  • Impiego flessibile, come basi e ventose possono essere posizionate liberamente su Steel-Plate, Adapter-Plate, nonché su piani grigliati e lisci
  • Il sistema modulare consente una sostituzione rapida, semplice ed economica delle parti soggette ad usura
  • Adattabilità all'altezza di lavoro con l'ausilio di anelli intermedi
Sistema di bloccaggio Innospann ISCUP / ISMB / ISQB
  • Bordi di tenuta (1) verso l'alto fino al pezzo in lavorazione
  • Corpo base robusto (2) della ventosa con superficie ventosa in tre dimensioni e interfaccia Innospann innestabile
  • Montaggio a ventosa Mono-Base (3) per il montaggio e l'utilizzo di ventose singole
  • Bordi di tenuta o profilo di tenuta in gomma spugna (4) verso il basso sulla tavola della macchina o sulla piastra in acciaio
  • Supporto per ventose Quad-Base (5) per il montaggio fino a quattro ventose
  • Indicati per ISST, ISAP e i piani lisci e grigliati
  • Composto da ventosa Cup e relativo alloggiamento ventosa
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

Documenti

Seleziona la lingua

Filtra per