Sul nostro sito web utilizziamo i cookie. Alcuni di essi sono tecnicamente necessari, mentre altri aiutano a migliorare il nostro sito web per voi.
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Codice | Tipo |
---|---|
ISST | Innospann Steel-Plate |
Codice | Tipo |
---|---|
MS | Magnete di tappo |
TVR | Gustosa valvola a sfera |
Codice | lxlxA in mm |
---|---|
variabel | Variabile |
Codice | Distanza della valvola en mm |
---|---|
75...150 | 75 e 150 |
Tipo | Dimensioni lxl [mm] | Distanza valvola [mm] | N. articolo |
---|---|---|---|
ISST-MS per Mono-Base | variabel | ca. 75 | su richiesta |
ISST-TVR per Mono-Base | variabel | ca. 75 | su richiesta |
ISST-MS per Quad-Base | variabel | ca. 150 | su richiesta |
ISST-TVR per Quad-Base | variabel | ca. 150 | su richiesta |
Steel-Plate Innospann ISST viene consegnata assemblata. Il prodotto è costituito da:
Le ventose e i portaventose adatti si trovano sotto i dispositivi di bloccaggio Innospann ISCUP / ISMB / ISMB / ISQB.
Le spine magnetiche non sono incluse nella fornitura e devono essere acquistate separatamente.