Piastra di aspirazione inferiori

  • Ricambio della piastra di aspirazione inferiore di un blocco di aspirazione
  • Piastra di aspirazione adatte per tutti i blocco di aspirazione Schmalz

I nostri punti di forza...

  • Adatte a tutti i blocco di aspirazione Schmalz dei differenti gruppi di prodotti
  • Rapide e facili da sostituire

I vostri vantaggi...

  • Pezzi di ricambio direttamente dal produttore
  • Costi contenuti, sostituzione in loco
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Piastra di aspirazione inferiori

 

VCDR 141x77.2x5.1 VCBL-S
10.01.12.03138
Bordi di tenuta (sotto)
Lunghezza L: 141 mm
Larghezza B: 77.2 mm
Altezza H: 5.1 mm
per: Aspiratore di blocco VCBL-S
VCDR 115.5x43x5 VCBL-S
10.01.12.03569
Bordi di tenuta (sotto)
Lunghezza L: 115.5 mm
Larghezza B: 43 mm
Altezza H: 5 mm
per: Aspiratore di blocco VCBL-S
VCDR 141x77.4x3 VCBL-S
10.01.14.00235
Bordi di tenuta (sotto)
Lunghezza L: 141 mm
Larghezza B: 77.4 mm
Altezza H: 3 mm
per: Aspiratore di blocco VCBL-S
VCDR 166x113x6.6 VCSP
10.01.12.03246
Bordi di tenuta (sotto)
Lunghezza L: 166 mm
Larghezza B: 113 mm
Altezza H: 6.6 mm
per: Piastro di aspiratore blocco
VST VCBL-S DI-RA
10.01.12.03573
Set di parti soggette ad usura
per: Aspiratore di blocco VCBL-S
Formato: DI-RA
VST VCBL-S DI-RA
10.01.12.03318
Set di parti soggette ad usura
per: Aspiratore di blocco VCBL-S
Formato: DI-RA