Piastre di aspirazione inferiori

  • Ricambio della piastra di aspirazione inferiore di un blocco di aspirazione
  • Piastre di aspirazione adatte per tutti i blocchi di aspirazione Schmalz

I nostri punti di forza...

  • Adatte a tutti i blocchi di aspirazione Schmalz dei differenti gruppi di prodotti
  • Rapide e facili da sostituire

I vostri vantaggi...

  • Pezzi di ricambio direttamente dal produttore
  • Costi contenuti, sostituzione in loco
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Piastre di aspirazione inferiori

 

VCSP-U 140x115x16.5 VCBL-K2
10.01.12.00798
Piastra di aspirazione per blocco die aspirazione sotto
Dimensioni (lxl): 140 x 115 mm
Altezza H: 16.5 mm
per: Aspiratore di blocco VCBL-K2
VCDR 120x120x8 BL
10.01.12.00013
Bordi di tenuta (sotto)
Lunghezza L: 120 mm
Larghezza B: 120 mm
Altezza H: 8 mm
per: Aspiratore
VCDR 166x113x6.6 VCSP
10.01.12.02191
Bordi di tenuta (sotto)
Lunghezza L: 166 mm
Larghezza B: 113 mm
Altezza H: 6.6 mm
per: Piastro di aspiratore blocco
VCSP-U 140x115x16.5 VCBL-K1
10.01.12.00228
Piastra di aspirazione per blocco die aspirazione sotto
Dimensioni (lxl): 140 x 115 mm
Altezza H: 16.5 mm
per: Aspiratore di blocco VCBL-K1
VCSP-U 120x120x16.5 VCBL-G
10.01.12.00063
Piastra di aspirazione per blocco die aspirazione sotto
Dimensioni (lxl): 120 x 120 mm
Altezza H: 16.5 mm
per: Aspiratore di blocco VCBL-G
DR 121/113x6 MOS NK-20
10.01.12.03247
Anello di tenuta
Diametro esterno D: 121 mm
Diametro interno d: 113 mm
Lunghezza L: 6 mm
Tipo di Materiale: Gommapiuma
Materiale di tenuta:
caucciù naturale NK
Durezza del materiale: 20 °Sh
DR 178.3/170.25x6 MOS NK-20
10.01.12.03248
Anello di tenuta
Diametro esterno D: 178.3 mm
Diametro interno d: 170.25 mm
Lunghezza L: 6 mm
Tipo di Materiale: Gommapiuma
Materiale di tenuta:
caucciù naturale NK
Durezza del materiale: 20 °Sh