Piastre di aspirazione superiori

  • Ricambio della piastra di aspirazione superiore di un blocco di aspirazione
  • Piastre di aspirazione adatte per tutti i blocchi di aspirazione Schmalz

I nostri punti di forza...

  • Adatte a tutti i blocchi di aspirazione Schmalz dei differenti gruppi di prodotti
  • Rapide e facili da sostituire

I vostri vantaggi...

  • Pezzi di ricambio direttamente dal produttore
  • Costi contenuti, sostituzione in loco
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Piastre di aspirazione superiori

 

  1. 1
  2. 2
VCSP-O 125x75x17.7 MOS
10.01.12.03511
Piastra di aspirazione per aspiratore sopra
Dimensioni (lxl): 125 x 75 mm
Altezza H: 17.7 mm
con: Profilo di tenuta con MOS
VCSP-O 140x115x18.5 MOS
10.01.12.03507
Piastra di aspirazione per aspiratore sopra
Dimensioni (lxl): 140 x 115 mm
Altezza H: 18.5 mm
con: Profilo di tenuta con MOS
VCSP-O 140x130x18.3 MOS
10.01.12.03506
Piastra di aspirazione per aspiratore sopra
Dimensioni (lxl): 140 x 130 mm
Altezza H: 18.3 mm
con: Profilo di tenuta con MOS
VST VCFL VCBL-K1
10.01.12.03351
Set di parti soggette ad usura
per: Barra guida aspiratore blocco
Formato: VCBL-K1
VCSP-O 125x75x45 MOS
10.01.12.03058
Piastra di aspirazione per aspiratore sopra
Dimensioni (lxl): 125 x 75 mm
Altezza H: 45 mm
con: Profilo di tenuta con MOS
VCSP-O 160x120x45 MOS
10.01.12.03052
Piastra di aspirazione per aspiratore sopra
Dimensioni (lxl): 160 x 120 mm
Altezza H: 45 mm
con: Profilo di tenuta con MOS
VCSP-O 140x130x16.5
10.01.12.02325
Piastra di aspirazione per aspiratore sopra
Dimensioni (lxl): 140 x 130 mm
Altezza H: 16.5 mm
VST VCTV
10.01.12.01651
Set di parti soggette ad usura
per: Valvola di aspiratore blocco
VST VCSP
10.01.12.01543
Set di parti soggette ad usura
per: Piastro di aspiratore blocco
REIB-PL 130x30x5.5 VCSP
10.01.12.01438
Superficie di attrito
Lunghezza L: 130 mm
Larghezza B: 30 mm
Altezza H: 5.5 mm
per: Piastro di aspiratore blocco

  1. 1
  2. 2