Piastre di aspirazione di ricambio

Piastre di aspirazione di ricambio per blocchi di aspirazione in diverse grandezze per diversi sistemi di piani di lavoro della macchina. Le piastre di aspirazione possono essere sostituite in modo semplice e veloce sia sopra, che sotto.
 

  1. 1
  2. 2
VCSP-O 120x120x16.5
10.01.12.00010
Piastra di aspirazione per aspiratore sopra
Dimensioni (lxl): 120 x 120 mm
Altezza H: 16.5 mm
VCSP-O 125x75x16.5
10.01.12.00011
Piastra di aspirazione per aspiratore sopra
Dimensioni (lxl): 125 x 75 mm
Altezza H: 16.5 mm
VCSP-O 120x50x15.5
10.01.12.00012
Piastra di aspirazione per aspiratore sopra
Dimensioni (lxl): 120 x 50 mm
Altezza H: 15.5 mm
VCSP-O 140x115x16.5
10.01.12.00488
Piastra di aspirazione per aspiratore sopra
Dimensioni (lxl): 140 x 115 mm
Altezza H: 16.5 mm
VST VCSP
10.01.12.00723
Set di parti soggette ad usura
per: Piastro di aspiratore blocco
VCDR 130x30x9
10.01.12.00804
Bordi di tenuta
Lunghezza L: 130 mm
Larghezza B: 30 mm
Altezza H: 9 mm
ISRPL 116x19.5x5.5 ED
10.01.12.00805
Superficie di attrito
Lunghezza L: 116 mm
Larghezza B: 19.5 mm
Altezza H: 5.5 mm
Materiale aspiratore: Elastodur
REIB-PL 130x30x5.5 VCSP
10.01.12.01438
Superficie di attrito
Lunghezza L: 130 mm
Larghezza B: 30 mm
Altezza H: 5.5 mm
per: Piastro di aspiratore blocco
VST VCSP
10.01.12.01543
Set di parti soggette ad usura
per: Piastro di aspiratore blocco
VST VCTV
10.01.12.01651
Set di parti soggette ad usura
per: Valvola di aspiratore blocco
 

  1. 1
  2. 2