• Piastra di aspirazione Multi-Clamp per pezzi piccoli e medi per la lavorazione manuale o il montaggio
  • La piastra di aspirazione viene bloccata tramite aspirazione al piano di lavoro; la superficie ventosa inferiore fissa la piastra di aspirazione al piano di lavoro mentre il pezzo viene fissato tramite aspirazione alla superficie superiore
  • Versione VC-M-SP con generazione di vuoto integrata tramite il principio Venturi (funzionamento tramite un normale attacco aria compressa)
  • Esecuzione alternativa VC-M-SPV con attacco per la pompe per il vuoto esterna per impiego indipendente dall’ambiente
Prodotti punti di forza
  • Più delicato sul pezzo rispetto ai sistemi di bloccaggio convenzionali grazie all'attrito morbido e ai materiali di tenuta
  • La generazione del vuoto integrata nella versione VC-M-SP rende superflua la pompa per vuoto supplementare
  • Pronto per l'uso immediato, universalmente applicabile e facile da usare
Piastra di aspirazione Multi-Clamp VC-M-SP / VC-M-SPV
  • Inserto di attrito (1) per aumentare l'assorbimento della forza laterale
  • Profilo di tenuta (2) verso l'alto per il fissaggio del pezzo in lavorazione
  • Corpo base robusto (3) di plastica
  • Ingresso aria compressa o vuoto (4) in base all’esecuzione
  • Profilo di tenuta (5) verso il basso per il fissaggio della piastra di aspirazione al piano di lavoro
  • Piastra di aspirazione per l'aspirazione diretta sul piano di lavoro
  • Possibile generazione di vuoto interna o esterna
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

Documenti

Seleziona la lingua

Filtra per