VC-M 165x165x220.5

Numero articolo: 10.01.12.01845

Sistema di bloccaggio a depressione Multi-Clamp con produzione di vuoto integrato

Lunghezza L165 mm
Larghezza B165 mm
Altezza H220,5 mm
Consumo d'aria48 l/min
Consumo d'aria2,88 m³/h
Capacità di aspirazione2,3 m³/h
VC-M 165x165x220.5
Attributo Valore
B 165 mm
H 220,50 mm
L 165 mm
Attributo Valore
Peso 5,76 kg
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
Note sull’ordine: VC-M 165x165x220.5

Il sistema Multi-Clamp viene consegnato assemblato. Il prodotto è costituito da: 

  • Piastra di aspirazione con guarnizione
  • Multi-Base con dispositivo girevole e orientabile 
  • Tubo flessibile per vuoto 

Parti di ricambio disponibili: inserto di attrito, profilo di tenuta 
Accessori disponibili: Multi-Base VC-M-B, piastra di aspirazione Multi-Clamp VC-M-SP, Multi-Base VC-M-BV, piastra di aspirazione Multi-Clamp VC-M-SPV, pompa per vuoto Multi-Clamp VC-M-PU, interruttore a pedale FU, accessori