• Sistema di bloccaggio meccanico per centri di lavoro CNC per consolle Biesse con ATS e supporto a ventosa EPS
  • Particolarmente indicato per pezzi stretti e curvi, ad es. parti del telaio e profili di finestre
  • Adattamento dell'altezza di bloccaggio al pezzo in pochi secondi, senza attrezzi; estensione del campo di serraggio possibile grazie all'estensione
  • Bloccaggio del pezzo in lavorazione mediante l'attivazione del vuoto sul piano della macchina
Prodotti punti di forza
  • Disco di bloccaggio triangolare con regolazione rapida senza attrezzi che consente tempi di allestimento più brevi
  • La forza di bloccaggio di 700 N assicura un bloccaggio sicuro anche con pezzi stretti
  • Nessun mezzo aggiuntivo necessario, poiché può essere attivato tramite il vuoto operativo del centro di lavoro CNC
  • Speciali materiali di attrito sulla piastra e sulla superficie di bloccaggio assicurano una tenuta sicura anche con forze di lavorazione elevate
  • Può essere utilizzato per una vasta gamma di pezzi grazie alla sua gamma di bloccaggio molto ampia
Bloccaggi meccanici VCMC-B-QUICK
  • Il piatto di serraggio triangolare (1) è regolabile in altezza di bloccaggio e superficie di contatto sul pezzo senza attrezzi e si abbassa attivando il vuoto
  • Prolunga (2) per regolare il campo di bloccaggio
  • Materiale d'attrito (3) per l'ottimizzazione dell'assorbimento della forza laterale
  • Corpo base (4) in alluminio con interfaccia (5) per il profilo Biesse
  • Viti esagonali (6) per fissare il tenditore nel supporto
  • Sistema di bloccaggio per consolle Biesse ATS ed EPS
  • Per telai e profili di finestre
  • Fissaggio meccanico nel telaio
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

Documenti

Lingua

Filtra per