• Sistema di bloccaggio meccanico per le macchine di lavorazione CNC con piano di lavoro a barre (sistema a 1 circuito)
  • Particolarmente indicato per pezzi stretti e curvi, ad es. parti del telaio e profili di finestre
  • Per la messa a punto, il tenditore viene fissato al profilo mediante fissaggio meccanico e l'altezza di bloccaggio viene regolata sul pezzo con la regolazione rapida senza utensili
  • Bloccaggio del pezzo in lavorazione mediante l'attivazione del vuoto sul piano della macchina
Prodotti punti di forza
  • Il disco di bloccaggio triangolare con regolazione rapida senza utensili consente tempi di allestimento ridottissimi
  • Le forze di bloccaggio fino a 700 N garantiscono elevate forza di presa anche con pezzi stretti
  • Il fissaggio meccanico fissa il tenditore sulla profilo
  • Non è necessario alcun mezzo aggiuntivo sulla macchina, in quanto il tenditore viene attivato dal vuoto operativo del centro di lavoro CNC
  • Speciali materiali d'attrito sul piatto di serraggio e sulla superficie di serraggio garantiscono una tenuta sicura del pezzo anche in presenza di elevate forze di lavorazione
Bloccaggi meccanici VCMC-K1-QUICK
  • Piatto di serraggio triangolare (1), regolabile senza utensili in altezza di bloccaggio e superficie di appoggio sul pezzo
  • Il piatto di bloccaggio viene abbassato attraverso il pistone attivando il vuoto e blocca il pezzo in lavorazione
  • Materiale d'attrito (2) per l'ottimizzazione dell'assorbimento della forza trasversale
  • Corpo base (3) in alluminio con interfaccia al tavolo della macchina
  • Fissaggio meccanico (4) per il fissaggio sicuro del tenditore sul profilo
  • Sistemi a 1 circuito di vuoto
  • Per telai e profili di finestre
  • Prefissaggio meccanico su profilo
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

Documenti

Lingua

Filtra per