• Sistema di bloccaggio con il vuoto senza tubo flessibile per macchine di lavorazione CNC con piano di lavoro a barre (sistema a 1 circuito)
  • Ideale per la lavorazione del legno massello con forze di taglio elevate grazie alle ventose ottimizzate
  • Materiali di attrito appositamente sviluppati garantiscono presa ottimale e precisione elevata
  • La struttura in alluminio permette di realizzare una connessione resistente e rigida tra il piano di lavoro della macchina e il pezzo
  • Disponibili superficie ventose e altezze di lavoro varie
Prodotti punti di forza
  • La struttura in alluminio garantisce un collegamento a basse vibrazioni tra la tavola della macchina e il pezzo
  • Piastra di attrito speciale per superfici ruvide consente di ottenere i massimi parametri di taglio
  • Pre-fissaggio ad alta resistenza sul profilo mediante un fissaggio meccanico supplementare
  • Diverse altezze di lavoro consentono la lavorazione a 5 assi a seconda della macchina
Blocchi di aspirazione in alluminio VCBL-A-K1
  • Guarnizione (1) anche per superfici strutturate
  • Piastra di attrito (2) ottimizzata per le applicazioni con legno massello
  • Dispositivo meccanico di fissaggio (3) per il prefissaggio sul profilo
  • Barra di guida (4) idonea per tutti i piani di lavoro a barre a 1 circuito
  • Robusto corpo base (5) in alluminio per garantire una rigidezza massima e un risultato di fresatura ottimale
  • Sistemi a 1 circuito di vuoto
  • Blocco di aspirazione in alluminio
  • Senza tubo flessibile con prefissaggio meccanico al profilo
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

Documenti

Lingua

Filtra per