• Sistema di bloccaggio con il vuoto senza tubo flessibile per macchine di lavorazione CNC con piano di lavoro a barre (sistema a 1 circuito)
  • I blocchi di aspirazione vengono prefissati sulla console mediante un fissaggio meccanico, in modo da prevenirne lo spostamento durante il processo di equipaggiamento
  • Il vuoto blocca i blocchi di aspirazione sul profilo e il pezzo sui blocchi di aspirazione
  • Grazie al tastatore (TV) opzionale le ventose non necessarie possono rimanere sul piano di lavoro della macchina
  • Bloccaggio senza rischio di danneggiamento con precisione e forza di presa massime
Prodotti punti di forza
  • Massime forze di presa nelle applicazioni in legno grazie alle guarnizioni e ai rivestimenti d'attrito ottimizzati
  • Massima precisione dimensionale per una maggiore precisione nel processo di produzione
  • L'ampia gamma di prodotti offre la massima flessibilità e consente tempi di allestimento brevi
  • Le piastre di aspirazione possono essere sostituite in modo rapido, semplice ed economico senza attrezzi
Blocchi di aspirazione VCBL-K1
  • Piastra di aspirazione (1) superiore per il fissaggio del pezzo
  • Robusto corpo base (2) in plastica
  • Barra di guida (3) per il posizionamento e il prefissaggio meccanico al profilo
  • Piastra di aspirazione inferiore (4) per il fissaggio della ventosa al profilo
  • Tastatore opzionale (5)
  • Sistemi a 1 circuito di vuoto
  • Senza tubo flessibile
  • Prefissaggio meccanico al profilo
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

Documenti

Lingua

Filtra per