Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Aspiratore per mensole Schmalz a 1 circuito
Attributo | Valore |
---|---|
B | 129 mm |
H | 125 mm |
L | 141,50 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Dimensione piastra di aspirazione inferiore | 140x115 mm |
Note sull’ordine: VCBL-K1 120x50x125 Q
Il blocco di aspirazione VCBL-K1 viene consegnato assemblato. Il prodotto è costituito da:
Parti di ricambio disponibili: piastra di aspirazione (superiore), set di parti soggette ad usura, piastra di aspirazione (inferiore), bordo di tenuta, piastra di attrito, inserto in acciaio, barra di guida
Accessori disponibili: piastra di aspirazione (superiore) gomma spugna