• Sistema di bloccaggio a vuoto senza tubo per centri di lavorazione CNC con piano di lavoro a barre (sistema a 1 circuito)
  • Flessibilità d'uso da componenti sensibili e sottili fino a superfici ruvide e legno massiccio
  • Ottimizzato per forze di taglio elevate nella lavorazione di legno massiccio, materiali a superficie piena e laminati
  • Posizionamento preciso e lavorazione sicura grazie al pre-fissaggio meccanico sul profilo
  • Può essere utilizzato anche per geometrie complesse del pezzo grazie alla piastra di aspirazione ruotabile di 15°
Prodotti punti di forza
  • Risparmio nei processi di allestimento grazie al cuscinetto di attrito piatto in elastomero per un'ampia gamma di applicazioni
  • L'elevata forza di presa e l'assorbimento della forza laterale garantiscono una lavorazione sicura e aiutano a evitare gli scarti
  • La rotazione di 15° della piastra di aspirazione permette un adattamento flessibile al contorno del pezzo
  • Guarnizione adattabile per il bloccaggio di superfici ruvide
  • Il blocco meccanico garantisce un'eccellente stabilità durante il processo di impostazione e la lavorazione
Blocchi di aspirazione VCBL-K1-HD
  • Profilo di tenuta in gomma adattabile (1), utilizzabile anche per superfici strutturate
  • Piastra di aspirazione ruotabile e sostituibile (2), con tag NFC integrato per la lettura dei dati del prodotto tramite smartphone
  • Robusto corpo base (3) in alluminio per la massima stabilità e risultati di fresatura ottimali
  • Blocco meccanico (4) adatto a piani di lavoro a 1 circuito
  • Bordi di tenuta (5) per la guarnizione del profilo
  • Sistema a 1 circuito di vuoto
  • Blocco di aspirazione in alluminio
  • Con pre-fissaggio meccanico
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

Documenti

Lingua

Filtra per