• Sistema di bloccaggio meccanico per le macchine a lavorazione CNC con piano di lavoro a barre (sistema a 2 circuito)
  • I blocchi meccanici vengono azionati dal vuoto in modo che il bloccaggio non richieda altri tipi di mezzi nella macchina
  • Il tenditore viene prefissato al profilo con un circuito per il vuoto, mente il secondo circuito tira verso il basso il pistone e la piastra di bloccaggio
  • Particolarmente indicato per pezzi stretti e curvi, ad es. parti del telaio e profili di finestre
  • In caso di superficie di bloccaggio non sufficiente, questi possono essere fissati meccanicamente e lavorati
Prodotti punti di forza
  • Piastre di bloccaggio posizionate in modo eccentrico per un utilizzo ottimale della superficie di bloccaggio
  • Blocca in modo sicuro anche pezzi sottili con forze di bloccaggio fino a 700 N
  • Non è necessario alcun mezzo aggiuntivo, in quanto può essere attivato tramite il vuoto operativo del centro di lavoro CNC
  • Resiste alle più forti forze trasversali grazie a speciali materiali d'attrito
Bloccaggi meccanici VCMC-K2
  • La piastra di bloccaggio eccentrico (1) viene tirata verso il basso da un pistone nel tenditore attraverso il vuoto del profilo a 2 circuiti
  • Materiale di attrito (2) per l’ottimizzazione dell’assorbimento delle forze laterali
  • Corpo base in alluminio (3) con interfaccia (4) per il profilo
  • Linguetta di fissaggio opzionale (5) per la ripetibilità di posizionamento
  • Sistemi a 2 circuito di vuoto
  • Per telai e profili di finestre
  • Prefissaggio con il vuoto sul profilo
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

Documenti

Seleziona la lingua

Filtra per