• Sistema di bloccaggio con il vuoto senza tubo per macchine di lavorazione CNC con piano di lavoro a barre (sistema a 2 circuito)
  • Ideale per la lavorazione del legno massello con forze di taglio elevate grazie alle ventose ottimizzate
  • Materiali di attrito appositamente sviluppati garantiscono presa ottimale e precisione elevata
  • La struttura in alluminio permette di realizzare una connessione resistente e rigida tra il piano di lavoro della macchina e il pezzo
  • I blocchi di aspirazione vengono fissati al profilo con un circuito per il vuoto, mentre il secondo circuito serve per fissare il pezzo alla ventosa
  • Disponibili superficie ventose e altezze di lavoro varie
Prodotti punti di forza
  • La struttura in alluminio garantisce un collegamento a basse vibrazioni tra la tavola della macchina e il pezzo
  • Piastra di attrito speciale per superfici ruvide consente di ottenere i massimi parametri di taglio
  • Disponibili diverse altezze di lavoro, a seconda della macchina è possibile anche la lavorazione a 5 assi
Blocchi di aspirazione in alluminio VCBL-A-K2
  • Guarnizione (1) anche per superfici strutturate
  • Piastra di attrito (2) ottimizzata per le applicazioni con legno massello
  • Barra di guida (3) idonea per tutti i piani di lavoro a barre a 2 circuito
  • Robusto corpo base (4) in alluminio per garantire una rigidezza massima e un risultato di fresatura ottimale
  • Sistemi a 2 circuiti di vuoto
  • Blocco del vuoto in alluminio
  • Senza tubo flessibile per il prefissaggio con il vuoto sul profilo
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

Documenti

Lingua

Filtra per