• Sistema di bloccaggio con il vuoto senza tubo per macchine di lavorazione CNC con piano di lavoro a barre (sistema a 2 circuito)
  • I blocchi di aspirazione vengono prefissati sui profili mediante il vuoto e assicurati per evitare che si spostino durante il processo di equipaggiamento
  • Mediante il secondo circuito a vuoto, il pezzo e il blocco di aspirazione rimangono bloccati in modo sicuro e preciso sui profili mediante il vuoto
  • Grazie alla valvole ad impulsi opzionali le ventose non necessarie possono rimanere sul piano di lavoro della macchina
  • Bloccaggio senza rischio di danneggiamento con precisione e forza di presa massime
Prodotti punti di forza
  • Massime forze di presa nelle applicazioni in legno grazie alle guarnizioni e ai rivestimenti d'attrito ottimizzati
  • Massima precisione dimensionale per una maggiore precisione nel processo di produzione
  • L'ampia gamma di prodotti offre la massima flessibilità e consente tempi di allestimento brevi
  • Le piastre di aspirazione possono essere sostituite in modo rapido, semplice ed economico senza attrezzi
Blocchi di aspirazione VCBL-K2
  • Piastra di aspirazione superiore (1) per il fissaggio del pezzo
  • Robusto corpo base (2) in plastica
  • Striscia di guida (3) per un facile posizionamento sulla console
  • Piastra di aspirazione inferiore (4) per il fissaggio della ventosa al profilo
  • Tastatore opzionale (5)
  • Sistemi a 2 circuiti di vuoto
  • Senza tubo flessibile
  • Prefissaggio sul profilo mediante vuoto

Filtra per