• Sistema di bloccaggio con il vuoto senza tubo di Schmalz per piani di lavoro di Biesse con alloggiamento ventosa idoneo
  • L’Adapter-Plate viene posizionata direttamente nell'alloggiamento ventosa del profilo
  • Montaggio flessibile di piastre di adattamento con fino a quattro basi Mono-Base aggiuntive ISMB e ventose ISCUP
  • Particolarmente indicate per pezzi stretti e curvi con piccole superfici di aspirazione e forme filigranate
  • Grazie al concetto modulare con anelli intermedi a innesto, è possibile realizzare le diverse altezze di lavoro in modo che sia possibile il funzionamento misto con le ventose OEM
  • Bloccaggio senza rischio di danneggiamento con precisione e forza di presa massime
Prodotti punti di forza
  • Ideale per pezzi sottili e curvi, in quanto piastre e ventose possono essere combinate in modo flessibile
  • Ventose e Mono-Base liberamente posizionabili consentono quasi tutti i tipi di bloccaggio
  • Possibilità di funzionamento misto con blocchi di vuoto standard per una flessibilità ancora maggiore e tempi di equipaggiamento brevi
  • Gli accessori e le parti di ricambio possono essere sostituiti in modo rapido, semplice ed economico senza attrezzi
Adapter-Plates ISAP-B
  • Piastra base dell'Adapter-Plate (1)
  • Anello adattatore (2) per gli alloggiamenti ventosa dei profili Biesse
  • Mono-Base (3) per il posizionamento sopra l'apertura a vuoto della piastra di adattamento e ventosa (6) per il fissaggio del pezzo sono disponibili come accessori
  • Anello intermedio (5) per regolare l'altezza all'altezza di lavorazione della macchina
  • Magnete di chiusura (4)
  • Sistema per il vuoto per i profili Biesse
  • Prefissaggio negli alloggiamenti ventosa
  • Utilizzo della ventosa Innospann Cup
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

Documenti

Seleziona la lingua

Filtra per