• Sistemi di bloccaggio meccanici per piani di lavoro a barre di Biesse con alloggiamento ventosa idoneo
  • I blocchi meccanici per il sistema a 2 circuiti vengono azionati dal vuoto in modo che il bloccaggio non richieda altri tipi di mezzi nella macchina
  • Il tenditore viene adattato all’alloggiamento ventosa e fissati con due viti esagonali a brugola secondo il principio a baionetta
  • Il piatto di serraggio eccentrico offre una superficie di fissaggio ampia, può essere ruotato liberamente e quindi è utilizzabile in ogni direzione
  • Serraggio sicuro di pezzi stretti e curvi, ad es. parti del telaio e profili di finestre
Bloccaggi meccanici VCMC-B
  • La piastra di bloccaggio eccentrico (1) viene tirata verso il basso dal vuoto della console Biesse tramite un pistone nel morsetto
  • Materiale di attrito (2) per l’ottimizzazione dell’assorbimento delle forze laterali
  • Corpo base in alluminio (3) con interfaccia (4) per il profilo Biesse
  • Vite a testa esagonale a brugola (5) per il fissaggio del tenditore nell’alloggiamento
  • Sistema per il vuoto per i profili Biesse
  • Per telai e profili di finestre
  • Prefissaggio negli alloggiamenti ventosa

Filtra per