Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Valvola a contatto per il disinserimento di ventose non o Blocco di aspirazione
Attributo | Valore |
---|---|
D | 9 mm |
Dk | 7,50 mm |
L | 22,80 mm |
L1 | 18,50 mm |
Z (Corsa) | 4,30 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Peso | 0,00 kg |
Note sull’ordine: TV D9 4.3