• Adapter-Plate sviluppata appositamente per l’impiego con blocchi di aspirazione VCBL-B sui piani grigliati
  • L'Adapter-Plate viene impiegata direttamente sulla griglia del piano di lavoro nesting
  • I blocchi di aspirazione VCBL-B possono essere orientati in tutte le direzioni con passi da 15° nell’alloggiamento ventosa della Adapter-Plate in modo da impostare la superficie ventosa a piacere
  • I blocchi di aspirazione sono disponibili in tre altezze diverse (29, 48 e 74 mm) e quattro superfici ventosa
Prodotti punti di forza
  • Il sistema modulare composto da piastra adattatore e ventose offre la massima flessibilità nel posizionamento delle ventose
  • Ventose di diverse altezze consentono di lavorare a diverse altezze e, a seconda della macchina, anche a 5 assi
  • I blocchi di aspirazione VCBL-B, se non utilizzati, possono rimanere sulla tavola della macchina grazie al tastatore
Adapter-Plates AP-R
  • Anello di tenuta (1) per la tenuta del lato di aspirazione inferiore
  • Robusto corpo base (2) in alluminio
  • Bordi di tenuta (3) disponibili per diversi tipi di piani di lavoro grigliati
  • Alloggiamento ventosa adatto per il blocco di aspirazione VCBL-B (4) disponibile come accessorio
  • Sistema per il vuoto per piano grigliato
  • Per tutte le geometrie di griglie più comuni
  • Utilizzo con VCBL-B
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

Documenti

Lingua

Filtra per