Bloccaggi meccanici VCMC-R

  • Sistema di bloccaggio meccanico per macchine di lavorazione CNC con tavola a griglia
  • Adatto a tutte le comuni geometrie di griglia (larghezza della scanalatura da 6,1 mm a 7 mm, profondità della scanalatura da 6,1 mm a 7 mm)
  • I blocchi meccanici vengono azionati dal vuoto in modo che il bloccaggio non richiede altri tipi di mezzi nella macchina
  • Particolarmente indicato per pezzi stretti e curvi, ad es. parti del telaio e profili di finestre
  • In caso di superficie di bloccaggio non sufficiente, questi possono essere fissati meccanicamente e lavorati

I nostri punti di forza...

  • Piastra di bloccaggio posizionato eccentricamente
  • Forze di serraggio 700 N
  • Attivabile attraverso il vuoto di funzionamento del centro di lavorazione CNC
  • Materiale di attrito speciale sulla piastra di bloccaggio e sulla superficie di bloccaggio

I vostri vantaggi...

  • Utilizzo ottimale della superficie di bloccaggio disponibile
  • Forze di presa massime anche con pezzi sottili
  • La macchina non ha bisogno di ulteriori mezzi
  • Compensazione addizionale delle forze laterali
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Bloccaggi meccanici VCMC-R

 

VCMC-R 212x212x45 12 40x40
10.01.12.01720
Bloccaggio meccanico per elementi telaio e elem. sott. tavola retic.
Superficie di base: 212 x 212 mm
Corsa Z: 10 mm
Altezza H: 45 mm
Campo di serrag: 12,0 ... 80,0 mm
Schermo: 40 x 40 mm
VCMC-R 130x130x100 10 30/40
10.01.12.02705
Bloccaggio meccanico per elementi telaio e elem. sott. tavola retic.
Superficie di base: 130 x 130 mm
Corsa Z: 40 mm
Altezza H: 100 mm
Campo di serrag: 10,0 ... 100,0 mm
Schermo: 30x30 / 40x40 mm
VCMC-R 120x120x45 12 30x30
10.01.12.02942
Bloccaggio meccanico per elementi telaio e elem. sott. tavola retic.
Superficie di base: 120 x 120 mm
Corsa Z: 10 mm
Altezza H: 45 mm
Campo di serrag: 12,0 ... 80,0 mm
Schermo: 30 x 30 mm
VCMC-R 132x132x100 10 30x30 TF
10.01.12.04250
Bloccaggio meccanico per elementi telaio e elem. sott. tavola retic.
Superficie di base: 132 x 132 mm
Corsa Z: 10 mm
Altezza H: 100 mm
Campo di serrag: 10,0 ... 100,0 mm
Schermo: 30 x 30 mm
VCMC-R 175x175x45 12 30/50
10.01.15.00244
Bloccaggio meccanico per elementi telaio e elem. sott. tavola retic.
Superficie di base: 175 x 175 mm
Corsa Z: 10 mm
Altezza H: 45 mm
Campo di serrag: 12,0 ... 80,0 mm
Schermo: 30x30 / 50x50 mm