• Sistema di bloccaggio meccanico per macchine di lavorazione CNC con tavola a griglia
  • Adatto a tutte le comuni geometrie di griglia (larghezza della scanalatura da 6,1 mm a 7 mm, profondità della scanalatura da 6,1 mm a 7 mm)
  • I blocchi meccanici vengono azionati dal vuoto in modo che il bloccaggio non richiede altri tipi di mezzi nella macchina
  • Particolarmente indicato per pezzi stretti e curvi, ad es. parti del telaio e profili di finestre
  • In caso di superficie di bloccaggio non sufficiente, questi possono essere fissati meccanicamente e lavorati
Prodotti punti di forza
  • Piastre di bloccaggio posizionate in modo eccentrico per un utilizzo ottimale della superficie di bloccaggio
  • Blocca in modo sicuro anche pezzi sottili con forze di bloccaggio fino a 700 N
  • Non è necessario alcun mezzo aggiuntivo, in quanto può essere attivato tramite il vuoto operativo del centro di lavoro CNC
  • Resiste alle più forti forze trasversali grazie a speciali materiali d'attrito
Bloccaggi meccanici VCMC-R
  • La piastra di bloccaggio eccentrica (1) viene tirata verso il basso dal vuoto operativo della macchina tramite un pistone nel dispositivo di bloccaggio
  • Materiale d'attrito (2) per ottimizzare l'assorbimento della forza di taglio
  • Corpo base in alluminio (3)
  • Interfaccia (4) per il piano grigliato con bordi di tenuta (5)
  • Sistema di aspirazione per piano grigliato
  • Per telai e profili di finestre
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

Documenti

Seleziona la lingua

Filtra per