Nuovo
  • Sistema di bloccaggio meccanico per le macchine di lavorazione CNC con piano grigliato sottovuoto, adatto a tutte le comuni geometrie di griglia
  • Particolarmente indicato per pezzi stretti e curvi, ad es. parti del telaio e profili di finestre
  • Per la messa a punto, il tenditore viene posizionato nella griglia con staffe di fissaggio e l'altezza di bloccaggio viene adattata al pezzo in lavorazione con la regolazione rapida senza attrezzi
  • Fissaggio del tenditore e bloccaggio del pezzo attivando il vuoto sulla tavola della macchina
Prodotti punti di forza
  • Il sistema di bloccaggio triangolare con regolazione rapida senza utensili consente tempi di allestimento ridottissimi
  • Le forze di bloccaggio fino a 700 N garantiscono elevate forza di presa anche con pezzi stretti
  • Non è necessario alcun mezzo aggiuntivo sulla macchina, poiché il dispositivo di bloccaggio viene attivato dal vuoto operativo del centro di lavoro CNC
  • Speciali materiali d'attrito sul piatto di serraggio e sulla superficie di serraggio garantiscono una tenuta sicura del pezzo anche in presenza di elevate forze di lavorazione
Bloccaggi meccanici VCMC-R-QUICK
  • Piatto di serraggio triangolare (1), regolabile senza utensili in altezza di serraggio e superficie di appoggio sul pezzo
  • Il piatto di serraggio viene abbassato attraverso il pistone attivando il vuoto e blocca il pezzo in lavorazione
  • Materiale d'attrito (2) per l'ottimizzazione dell'assorbimento della forza trasversale
  • Corpo base in alluminio (3) con interfaccia al piano grigliato con staffa di fissaggio e bordi di tenuta (4)
  • Interfaccia verso il piano grigliato con staffa di fissaggio (4) e bordi di tenuta (5)
  • Sistema per il vuoto per piano grigliato
  • Per telai e profili di finestre

Filtra per