• Sistema di bloccaggio meccanico per le macchine di lavorazione CNC con piano di lavoro liscio
  • I blocchi meccanici vengono azionati dal vuoto in modo che il bloccaggio non richiede altri tipi di mezzi nella macchina
  • Un tubo del vuoto (circuito 1) alimenta la piastra di aspirazione inferiore per il fissaggio del tenditore sul piano di lavoro della macchina, mentre il secondo tubo (circuito 2) trascina i pistoni e il piatto di bloccaggio verso il basso per il fissaggio del pezzo
  • Particolarmente indicato per pezzi stretti e curvi, ad es. parti del telaio e profili di finestre
Bloccaggi meccanici VCMC-G
  • La piastra di bloccaggio eccentrico (1) viene tirata verso il basso da un pistone nel tenditore attraverso il funzionamento del vuoto
  • Materiale di attrito (2) per l’ottimizzazione dell’assorbimento delle forze laterali
  • Corpo base in alluminio (3)
  • Raccordo a innesto (4) per l'alimentatore a vuoto
  • Interfaccia per il piano liscio (5) con bordi di tenuta
  • Sistemi a 2 circuiti di vuoto
  • Per telai e profili di finestre
  • Con due attacchi tubo flessibile

Documenti

Seleziona la lingua

Filtra per