• Sistema di bloccaggio con il vuoto universale con attacco tubo flessibile per centri di lavorazione CNC con piano liscio (sistema a 2 circuiti)
  • La ventosa viene collegata tramite due tubi flessibili all’alimentazione per il vuoto della macchina
  • Un tubo del vuoto (circuito 1) alimenta la piastra di aspirazione inferiore per il fissaggio della ventosa al piano di lavoro della macchina, mentre il secondo tubo (circuito 2) alimenta la piastra di aspirazione per il fissaggio del pezzo alla ventosa
  • Bloccaggio senza rischio di danneggiamento con precisione e forza di presa massime
Blocco di aspirazione VCBL-G-K2
  • Piastra di aspirazione (1) per il fissaggio del pezzo in lavorazione
  • Corpo base robusto in plastica (2)
  • Attacchi tubi flessibili (3) per l’alimentazione del vuoto
  • Piastra di aspirazione inferiore (4) per il fissaggio della ventosa al profilo
  • Sistemi a 2 circuiti di vuoto
  • Con due attacchi tubo flessibile
  • Prefissaggio con il vuoto
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

Documenti

Seleziona la lingua

Filtra per