• Sistema di bloccaggio Schmalz senza tubi per console di SCM / Morbidelli, completamente compatibile con l'equipaggiamento originale
  • L’Adapter-Plates viene posizionata direttamente sopra gli ingressi del vuoto del profilo
  • Equipaggiare l'ISAP-S con un massimo di quattro Mono-Bases e ventose
  • Particolarmente indicate per pezzi stretti e curvi con piccole superfici di aspirazione e forme filigranate
  • Anelli intermedi a innesto consentono di realizzare altezze di lavoro diverse
  • Sistema TV di SCM = sistema S1 di Schmalz (larghezza del profilo 72,5 mm)
  • Sistema TVN di SCM = sistema S4 di Schmalz (larghezza del profilo 109 mm)

Nota

SCM / Morbidelli è un marchio registrato e protetto. I prodotti qui elencati sono stati appositamente sviluppati da J. Schmalz GmbH per i centri di lavorazione CNC di SCM / Morbidelli.

Prodotti punti di forza
  • Ideale per pezzi sottili e curvi, in quanto piastre e ventose possono essere combinate in modo flessibile
  • Ventose e Mono-Base liberamente posizionabili consentono quasi tutti i tipi di bloccaggio
  • Funzionamento misto con blocchi di aspirazione standard per una flessibilità ancora maggiore e tempi di equipaggiamento brevi
  • Accessori e parti di ricambio possono essere sostituiti in modo rapido, semplice ed economico senza attrezzi
Adapter-Plates ISAP-S
  • Piastra base del Adapter-Plate (1)
  • Alloggiamento a coda di rondine (2) per il prefissaggio meccanico sui profili SCM / Morbidelli
  • Bordo di tenuta (3) ottimizzato per un facile spostamento della ventosa sulla consolle e del magnete di chiusura (4)
  • Mono-Base (5) per il posizionamento sopra l'apertura a vuoto della Adapter-Plate e ventosa (7) per il fissaggio del pezzo sono disponibili come accessori
  • Anello intermedio (6) per regolare l'altezza all'altezza di lavorazione della macchina
  • Sistema di vuoto per i profili SCM
  • Prefissaggio meccanico al profilo
  • Utilizzo della ventosa Innospann
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

Documenti

Lingua

Filtra per