• I blocchi vengono prefissati meccanicamente tramite la console e sono attivati a vuoto in modo che il bloccaggio non richieda altri tipi di mezzi nella macchina
  • La piastra di bloccaggio eccentrico offre una superficie di fissaggio ampia, può essere ruotata liberamente e quindi è utilizzabile in ogni direzione
  • Bloccaggio sicuro di pezzi stretti e curvi, ad es. parti del telaio e profili di finestre
  • Sistema TV di SCM = sistema S1 di Schmalz (larghezza del profilo 72,5 mm)
  • Sistema TVN di SCM = sistema S4 di Schmalz (larghezza del profilo 109 mm)
Prodotti punti di forza
  • Piastre di bloccaggio posizionate in modo eccentrico per un utilizzo ottimale della superficie di bloccaggio
  • Blocca in modo sicuro anche pezzi sottili con forze di bloccaggio fino a 700 N
  • Non è necessario alcun mezzo aggiuntivo, in quanto può essere attivato tramite il vuoto operativo del centro di lavoro CNC
  • Resiste alle più forti forze trasversali grazie a speciali materiali d'attrito
Bloccaggi meccanici VCMC-S
  • Il disco di bloccaggio eccentrico (1) viene tirato verso il basso dal vuoto della console tramite un pistone nel morsetto
  • Materiale d'attrito (2) per l'ottimizzazione dell'assorbimento della forza trasversale
  • Corpo in alluminio (3) con interfaccia (4) alla console
  • Bordo di tenuta (5) ottimizzato per un facile spostamento del capezzolo sulla console
  • Supporto a coda di rondine (6) per il pre-fissaggio meccanico nelle consolle SCM / Morbidelli
  • Sistema per vuoto per console SCM
  • Per telai e profili di finestre
  • Prefissaggio meccanico sulla console
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

Documenti

Seleziona la lingua

Filtra per