• Sistema di bloccaggio meccanico per centri di lavoro CNC per consolle TVN di SCM / Morbidelli
  • Particolarmente indicato per pezzi stretti e curvi, ad es. parti del telaio e profili di finestre
  • L'installazione è efficiente, sicura e senza attrezzi; il tenditore è meccanicamente prefissato
  • Adattamento dell'altezza di bloccaggio al pezzo in pochi secondi, senza attrezzi; estensione del campo di bloccaggio possibile grazie all'estensione
  • Bloccaggio del pezzo in lavorazione mediante l'attivazione del vuoto sul piano della macchina

Nota

SCM / Morbidelli è un marchio registrato e protetto. I prodotti qui elencati sono stati appositamente sviluppati da J. Schmalz GmbH per i centri di lavorazione CNC di SCM / Morbidelli.

Prodotti punti di forza
  • Disco di bloccaggio triangolare con regolazione rapida senza attrezzi che consente tempi di allestimento più brevi
  • Tiene saldamente anche i pezzi stretti con forze di serraggio fino a 700 N
  • Nessun mezzo aggiuntivo necessario, poiché può essere attivato tramite il vuoto operativo del centro di lavoro CNC
  • Speciali materiali di attrito sulla piastra di bloccaggio e sulla superficie di bloccaggio assicurano una tenuta sicura anche con forze di lavorazione elevate
Bloccaggi meccanici VCMC-S4-QUICK
  • La piastra di bloccaggio triangolare (1) è regolabile in altezza di serraggio e superficie di contatto sul pezzo senza attrezzi e si abbassa attivando il vuoto
  • Prolunga (2) per regolare il campo di serraggio
  • Materiale d'attrito (3) per l'ottimizzazione dell'assorbimento della forza laterale
  • Robusto corpo base (4) in alluminio con supporto a coda di rondine (5) per il fissaggio su profilo TVN di SCM / Morbidelli
  • Bordi di tenuta resistenti (6) ottimizzati per lo scorrimento senza sforzo del tenditore sulla console
  • Sistema di bloccaggio per console SCM TVN
  • Per telai e profili di finestre
  • Con prefissaggio meccanico
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

Documenti

Lingua

Filtra per