• Sistema di bloccaggio con il vuoto senza tubo Schmalz per piani di lavoro di SCM / Morbidelli perfettamente compatibili con l’attrezzatura OEM
  • I blocchi di aspirazione vengono prefissati in modo meccanico mediante il profilo
  • Grazie alla valvola ad impulsi integrata i blocchi di aspirazione non necessari possono rimanere sul piano di lavoro della macchina
  • Sistema TV di SCM = sistema S1 di Schmalz (larghezza della consola 72,5 mm)
  • Sistema TVS di SCM = sistema S1 di Schmalz con attacco tubo flessibile (larghezza della consola 72,5 mm)
  • Sistema TVN di SCM = sistema S4 di Schmalz (larghezza della consola 109 mm)

Nota

SCM / Morbidelli è un marchio registrato e protetto. I prodotti qui elencati sono stati appositamente sviluppati da J. Schmalz GmbH per i centri di lavorazione CNC di SCM / Morbidelli.

Blocchi di aspirazione VCBL-S
  • Piastra di aspirazione superiore (1) per il fissaggio del pezzo
  • Corpo base robusto in plastica (2)
  • Alloggiamento a coda di rondine (3) per il prefissaggio meccanico sui profili SCM / Morbidelli
  • Bordi di tenuta (4) ottimizzati per lo spostamento semplice della ventosa sul profilo
  • Valvola ad impulsi (5) per l’attivazione del vuoto
  • Sistema per il vuoto per i profili SCM
  • Valvola ad impulsi integrata
  • Prefissaggio meccanico al profilo

Filtra per