VCBL-S1 120x50x50 TV

Numero articolo: 10.01.12.02591

Aspiratore per mensola SCM/Morbidelli - Tipo 1

Dimensioni (LxB)120 x 50
Lunghezza L120 mm
Larghezza B50 mm
Altezza H50 mm
Funzione supplementareValvola ad impulsi
VCBL-S1 120x50x50 TV
Attributo Valore
B 50 mm
B1 120 mm
L 120 mm
H 50 mm
H2 37 mm
L1 120 mm
L2 72,50 mm

Note sull’ordine: VCBL-S1 120x50x50 TV

Il blocco di aspirazione VCBL-S1 viene consegnato assemblato. Il prodotto consiste in:

  • Piastra di aspirazione superiore tipo VCSP-O - parte in elastomero, disponibile in varie dimensioni e superfici di aspirazione
  • Corpo base in plastica
  • Bordi di tenuta inferiore

Parti di ricambio disponibili: piastra di aspirazione (superiore), bordi di tenuta, tastatore TV, set di parti soggette ad usura
Accessori disponibili: piastra di aspirazione in gomma spugna