Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Aspiratore per mensola SCM/Morbidelli - Tipo 1
Dimensioni (LxB) | 130 x 30 |
Lunghezza L | 130 mm |
Larghezza B | 30 mm |
Altezza H | 50 mm |
Funzione supplementare | Valvola ad impulsi |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 30 mm |
B1 | 120 mm |
L | 130 mm |
H | 50 mm |
H2 | 37 mm |
L1 | 120 mm |
L2 | 72,50 mm |
Note sull’ordine: VCBL-S1 130x30x50 TV
Il blocco di aspirazione VCBL-S1 viene consegnato assemblato. Il prodotto consiste in:
Parti di ricambio disponibili: piastra di aspirazione (superiore), bordi di tenuta, tastatore TV, set di parti soggette ad usura
Accessori disponibili: piastra di aspirazione in gomma spugna