• Tappetino in elastomero per il bloccaggio di pezzi piatti in metallo o plastica con il vuoto
  • Per l'uso su steel plate ISST o altre piastre di adattamento con schema di fori corrispondente
  • Il gran numero di camere a vuoto e la superficie in elastomero permettono un bloccaggio sicuro di pezzi di forma complessa anche con occupazione parziale
  • Appositamente sviluppato per la produzione di aperture e la lavorazione del contorno esterno
  • FlexMat SFM facilmente sostituibile come elemento di usura
  • Completamente compatibile con steelplates ISST-MPL e ISST-MPL SFM
Prodotti punti di forza
  • Il sistema modulare per l'uso sulla piastra matrix MPL può essere montato in un secondo momento, se necessario
  • Struttura a nido d'ape dei punti di aspirazione per aumentare l'area utilizzabile per la massima forza di bloccaggio del vuoto
  • Fresatura con occupazione parziale grazie a numerose camere a vuoto con resistenze di flusso integrate
  • FlexMat ottimizzato per la produzione di aperture e può essere sostituito rapidamente ed economicamente in caso di usura
  • La superficie in elastomero con supporto speciale resiste alle forze laterali più forti
Steel-plate Innospann ISST-MPL e FlexMat SFM
  • Blocchi di aspirazione in alluminio ISBL (1) con doppia guarnizione e prefissaggio magnetica sulla steel plate
  • Schmalz FlexMat SFM (2) da usare direttamente sulla steel plate
  • Magneti di chiusura (3) per le aperture di vuoto non utilizzate quando si usano i blocchi di aspirazione ISBL
  • Steel plate con aperture per il vuoto (4)
  • Piastra matrix MPL (5) come unità di base del sistema di bloccaggio modulare
  • Steel plate ISST e tappetino in elastomero con punti di aspirazione a nido d'ape per la lavorazione di metallo e plastica
  • Estensione per il sistema di bloccaggio piastra matrix MPL
  • Per la produzione di aperture
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

Documenti

Seleziona la lingua

Filtra per