Schmalz FlexMat SFM

  • Tappetino in elastomero per il fissaggio con il vuoto di pezzi metallici o in plastica piatti
  • Grazie alla presenza di numerose camere per il vuoto è possibile fissare in modo flessibile e sicuro pezzi con forme complesse, anche quando l’intera superficie non può essere coperta completamente con il vuoto
  • Sviluppata appositamente per la produzione di fessurazioni e la sostituzione rapida in caso di danneggiamenti
  • Assorbimento elevato delle forze trasversali grazie alla superficie in elastomero
  • Compatibile con la Matrix-Plate Schmalz MPL con Steel-Plate ISST-MPL
  • Se il tappeto è parzialmente occupato, almeno il 50 % della superficie deve essere occupato

I nostri punti di forza...

  • Il vuoto viene distribuito a più punti di aspirazione
  • Tappetino ottimizzato appositamente per l’usura durante la fresatura
  • Forza di attrito elevata grazie alla superficie in elastomero
  • Ampia superficie utile grazie alla struttura a nido d’ape dei punti di aspirazione

I vostri vantaggi...

  • Possibile la fresatura con l’occupazione parziale del tappetino
  • Produzione di fessurazioni e sostituzione economica del tappetino come componente soggetto a usura
  • Assorbimento elevato delle forze trasversali
  • Forza di serraggio con il vuoto massima
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Schmalz FlexMat SFM

 

SFM-298.5x198.5
10.01.28.00005
Mat elastomerico per il fissaggio di pezzi
Materiale: Plastica
per: Matrix-Plate