Innospann Steel-Plate sistema ISST-MPL

  • Sistema di bloccaggio modulare per rimozione di trucioli di precisione di metallo e plastica
  • La Steel-Plate viene montata a tenuta stagna su una Matrix-Plate di Schmalz
  • Attraverso le aperture per il vuoto i blocchi di aspirazione ISBL vengono prefissati senza tubo e in modo flessibile e magnetico
  • Tutti i materiali da lavorare sono ottimizzati per l’impiego sotto agenti lubrificanti di raffreddamento
  • La struttura modulare semplifica il riequipaggiamento in caso di cambio frequente dei pezzi; inoltre, è possibile il retrofitting delle Matrix-Plate già installate

I nostri punti di forza...

  • Impiego in connessione con la Matrix-Plate MPL
  • Impiego con i blocchi di aspirazione ISBL
  • Grigia lavorata al laser
  • Tutti i componenti sono in alluminio, acciaio inox e plastica su misura per i processi

I vostri vantaggi...

  • Sistema modulare per il retrofitting
  • Flessibilità massima per fori passanti e lavorazione a 5 assi
  • Supporto di orientamento per il posizionamento del blocco di aspirazione
  • Vita di servizio lunga e resistenza contro i lubrificanti di raffreddamento
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Innospann Steel-Plate sistema ISST-MPL

 

  1. 1
  2. 2
ISST-MPL 300x200x3
10.01.14.01124
Steelplate per uso con piastra matrice
Lunghezza L: 300 mm
Larghezza B: 200 mm
Altezza H: 3 mm
ISST-MPL 400x300x3
10.01.14.01125
Steelplate per uso con piastra matrice
Lunghezza L: 400 mm
Larghezza B: 300 mm
Altezza H: 3 mm
ISST-MPL 600x400x3
10.01.14.01126
Steelplate per uso con piastra matrice
Lunghezza L: 600 mm
Larghezza B: 400 mm
Altezza H: 3 mm
ISBL 80x80x38
10.01.15.00654
Innospann aspiratore per steel plate e piastra adattatore
Dimensioni (lxl): 80 x 80 mm
Superficie di base: 80 x 80 mm mm
Altezza H: 38 mm
ISBL 80x40x38
10.01.15.00655
Innospann aspiratore per steel plate e piastra adattatore
Dimensioni (lxl): 80 x 40 mm
Superficie di base: 80 x 80 mm mm
Altezza H: 38 mm
ISBL 80x28x38
10.01.15.00656
Innospann aspiratore per steel plate e piastra adattatore
Dimensioni (lxl): 80 x 28 mm
Superficie di base: 80 x 80 mm mm
Altezza H: 38 mm
ISBL 80x80x97
10.01.15.00657
Innospann aspiratore per steel plate e piastra adattatore
Dimensioni (lxl): 80 x 80 mm
Superficie di base: 80 x 80 mm mm
Altezza H: 97 mm
ISBL 80x40x97
10.01.15.00658
Innospann aspiratore per steel plate e piastra adattatore
Dimensioni (lxl): 80 x 40 mm
Superficie di base: 80 x 80 mm mm
Altezza H: 97 mm
ISBL 80x28x97
10.01.15.00659
Innospann aspiratore per steel plate e piastra adattatore
Dimensioni (lxl): 80 x 28 mm
Superficie di base: 80 x 80 mm mm
Altezza H: 97 mm
ISST-MPL 300x200x3 SFM
10.01.28.00009
Steelplate per uso con piastra matrice
Lunghezza L: 300 mm
Larghezza B: 200 mm
Altezza H: 3 mm
Tipo: SFM

  1. 1
  2. 2