Schmalz Quick-Change SQC

  • Sistemi di bloccaggio a vuoto per i processi di smerigliatura di componenti di vetro sulle macchine CNC del produttore Bystronic
  • Utilizzato per la molatura di vetro di alta qualità per l'edilizia, il design e l'industria automobilistica
  • Cambio senza utensili per ridurre i tempi di messa a punto e di fermo macchina, nonché il semplice retrofitting dei tavoli macchina esistenti
  • Completamente compatibile con ventose di primo equipaggiamento
  • Altezza 80 mm o 120 mm

Equipaggiamento de il suo macchine per la lavorazione

Con il sistema di bloccaggio SQC è possibile equipaggiare più velocemente le macchine per la lavorazione del vetro di Bystronic.

I nostri punti di forza...

  • Sistema di cambio rapido modulare composto da soli 3 pezzi
  • Il bordi di tenuta in materiale a bassa pressione può essere sostituito senza attrezzi
  • La base rimane fissa sul piano di lavoro della macchina
  • Assorbimento elevato delle forze trasversali
  • Adattato alle altezze di lavoro e al contorno esterno del OEM

I vostri vantaggi...

  • Processo di equipaggiamento rapido con i nuovi layout macchine
  • Superficie del pezzo senza alcuna impronta
  • Operazioni di pulizia ridotte durante il cambio di layout
  • Forze di prese elevate sul vetro asciutto e umido
  • Possibile funzionamento misto con ventose OEM
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Schmalz Quick-Change SQC

 

ABDK 68x12 SQC
10.01.18.01022
Tapa
Diametro esterno D: 68 mm
Altezza H: 12 mm
per: Quick Change Sistema
SQC-MB-62.9x18-M12-AG
10.01.18.01031
Quick change Mono Base for automated clamping
Diametro esterno D: 62.9 mm
Altezza H: 18 mm
Filettatura G1: M12-AG
per: Quick Change Sistema
SQC-C-RU-80x62-NBR
10.01.18.01033
Quick Change aspiratore ventosa
Forma: Tondo
Superficie ventosa: Diametro 80 mm
Materiale: Alluminio
Supporto pezzo Materiale: Elastodur
Durezza del materiale: 85 °Sh
Materiale di tenuta: Polysulfone
per: Quick Change Sistema
SQC-C-RU-80x102-NBR
10.01.18.01037
Quick Change aspiratore ventosa
Forma: Tondo
Superficie ventosa: Diametro 80 mm
Materiale: Alluminio
Supporto pezzo Materiale: Elastodur
Durezza del materiale: 85 °Sh
Materiale di tenuta: Polysulfone
per: Quick Change Sistema
SQC-C-VI-80x80x62-HT1
10.01.18.01038
Quick Change aspiratore ventosa
Forma: Quadrangolo
Superficie ventosa: 80 x 80
Materiale: Alluminio
Supporto pezzo Materiale: Elastodur
Durezza del materiale: 85 °Sh
Materiale di tenuta:
Mat. alta temp. HT1
per: Quick Change Sistema
SQC-C-VI-80x80x102-HT1
10.01.18.01039
Quick Change aspiratore ventosa
Forma: Quadrangolo
Superficie ventosa: 80 x 80
Materiale: Alluminio
Supporto pezzo Materiale: Elastodur
Durezza del materiale: 85 °Sh
Materiale di tenuta:
Mat. alta temp. HT1
per: Quick Change Sistema
SQC-C-RU-80x102-HT1
10.01.18.01090
Quick Change aspiratore ventosa
Forma: Tondo
Superficie ventosa: Diametro 80 mm
Materiale: Alluminio
Supporto pezzo Materiale:
Mat. alta temp. HT1
Durezza del materiale: 85 °Sh
Materiale di tenuta:
Mat. alta temp. HT1
per: Quick Change Sistema
SQC-C-RU-80x62-HT1
10.01.18.01091
Quick Change aspiratore ventosa
Forma: Tondo
Superficie ventosa: Diametro 80 mm
Materiale: Alluminio
Supporto pezzo Materiale:
Mat. alta temp. HT1
Durezza del materiale: 85 °Sh
Materiale di tenuta:
Mat. alta temp. HT1
per: Quick Change Sistema
SQC-C-VI-80x80x102-NBR
10.01.18.01092
Quick Change aspiratore ventosa
Forma: Quadrangolo
Superficie ventosa: 80 x 80
Materiale: Alluminio
Supporto pezzo Materiale: Elastodur
Durezza del materiale: 85 °Sh
Materiale di tenuta: Polysulfone
per: Quick Change Sistema
SQC-C-VI-80x80x62-NBR
10.01.18.01093
Quick Change aspiratore ventosa
Forma: Quadrangolo
Superficie ventosa: 80 x 80
Materiale: Alluminio
Supporto pezzo Materiale: Elastodur
Durezza del materiale: 85 °Sh
Materiale di tenuta: Polysulfone
per: Quick Change Sistema