Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Diametro esterno D | 62,9 mm |
Altezza H | 18 mm |
Filettatura G1 | M12-AG |
Usa la costruzione | Sistema di sostituzione rapida |
A partire da questo momento l’articolo non può essere più ordinato. Per trovare un’alternativa adeguata, potrete rivolgervi al vostro contatto locale presso +49 7443 2403-102 o customercenter@schmalz.de
Attributo | Valore |
---|---|
D | 62,90 mm |
G1 | M12-AG |
H | 18 mm |
H1 | 52,80 mm |
H2 | 24,80 mm |
Note sull’ordine: SQC-MB-62.9x18-M12-AG
Il sistema di cambio rapido Schmalz non viene fornito assemblato. Il sistema è costituito da tre componenti, ordinati indipendentemente l'uno dall'altro, costituiti da:
Parti di ricambio disponibili: Bordi di tenuta, anello a V, vite cava, pezzo di spinta per griglia a 30°