Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Quick Change aspiratore ventosa
Diametro esterno D | 80 mm |
Altezza H | 102 mm |
Usa la costruzione | Sistema di sostituzione rapida |
Materiale | Alluminio |
Supporto pezzo materiale | ED |
Durezza del materiale [Shore A] | 85 Shore A |
Materiale di tenuta | Mat. alta temp. HT1 |
A partire da questo momento l’articolo non può essere più ordinato. Per trovare un’alternativa adeguata, potrete rivolgervi al vostro contatto locale presso +49 7443 2403-102 o customercenter@schmalz.de
Attributo | Valore |
---|---|
D | 80 mm |
H | 102 mm |
H1 | 119,80 mm |
Note sull’ordine: SQC-C-RU-80x102-HT1
Il sistema di cambio rapido Schmalz non viene fornito assemblato. Il sistema è costituito da tre componenti, ordinati indipendentemente l'uno dall'altro, costituiti da:
Parti di ricambio disponibili: Bordi di tenuta, anello a V, vite cava, pezzo di spinta per griglia a 30°