Blocco di aspirazione VCBL-GL

  • Blocco di aspirazione VCBL-GL per la smerigliatura di oggetti in vetro sulle macchine per la levigazione dell’azienda Bando Kiko*
  • Sviluppato appositamente per la smerigliatura di lastre di vetro per l’edilizia, il design e l’industria automobilistica
  • La ventosa viene collegata tramite due tubi flessibili all’alimentazione per il vuoto della macchina
Nota

Nota

Bando Kiko è un marchio registrato e protetto. I prodotti qui elencati sono stati appositamente sviluppati da J. Schmalz GmbH per i i macchinari prodotti da queste aziende.

I nostri punti di forza...

  • Alta resistenza alle forze trasversali grazie alla piastra di attrito
  • Elevata precisione dimensionale
  • Anello di tenuta sostituibile in materiale HT1 che non lascia alcuna impronta sul pezzo e superficie di attrito in Elastodur
  • Bassa forza di ritorno del labbro di tenuta

I vostri vantaggi...

  • Forze di prese elevate sul vetro asciutto e umido
  • Consente la massima precisione nel processo di produzione
  • Superficie del pezzo senza alcuna impronta
  • Nessuna deformazione del pezzo
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Blocco di aspirazione VCBL-GL

 

VCBL-GL D120x81.5
10.01.18.00233
Aspiratore per tavolo piatto con 2 attacchi per tubi flessibili
Dimensioni (lxl): Diametro 120 mm mm
Altezza H: 81.5 mm
Diametro interno tubo flessib. (consi.):
6 mm
Materiale di tenuta:
Mat. alta temp. HT1
Supporto pezzo Materiale: Elastodur
VCBL-GL D120x93.5
10.01.18.00587
Aspiratore per tavolo piatto con 2 attacchi per tubi flessibili
Dimensioni (lxl): Diametro 120 mm mm
Altezza H: 93.5 mm
Diametro interno tubo flessib. (consi.):
6 mm
Materiale di tenuta:
Mat. alta temp. HT1
Supporto pezzo Materiale: Elastodur