Ventosa Cup Balance SSCB

  • Ventosa Cup Balance per il posizionamento e la movimentazione automatizzata e il bloccaggio dei pezzi lungo la catena di produzione
  • Ideale per la presa ed il bloccaggio stabili di superfici a forma libera 3D
  • Possibile la presa e il bloccaggio a specchio grazie alla mappatura precisa del contorno del pezzo da lavorare
  • Regolazione senza azionamento, senza finecorsa meccanici e senza supporti di posizionamento

I nostri punti di forza...

  • Sistema di presa per il posizionamento accurato sulla superficie del pezzo
  • Riproduzione computerizzata delle superfici a forma libera 3D tramite una superficie di riferimento 2D
  • Perni di posizionamento fissabili singolarmente e senza pressione
  • Materiale di supporto speciale per la superficie di contatto con il pezzo

I vostri vantaggi...

  • Costruzione flessibile dei sistemi di presa e bloccaggio
  • Processo di equipaggiamento automatizzato per i sistemi di movimentazione e bloccaggio
  • Adattamento automatizzato al contorno del pezzo dei sistemi di movimentazione e bloccaggio
  • Sicurezza di processo e fissaggio accurato di pezzi complessi
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Ventosa Cup Balance SSCB

 

SSCB-78 93.5-107.5 ZP 60 SAB-NBR
10.01.15.00572
Sistema di bloccaggio a depressione per serraggio automatico
Diametro cerchio D mk: 78 mm
Altitudine operativa (zone):
93.5 ... 107.5 mm
funzione: Jointly controlled Pins
Ventosa: Vent. a soffietto SAB
Attacco: Ø60mm
Materiale: NBR
Durezza del materiale: 60 °Sh
Supporto pezzo Materiale: Polysulfone
Altezza H1: 117.3 mm
per: Basic Holding Fixture
SSCB-78 141-171 EP M6-IG FSG-VU1
10.01.15.00850
Sistema di bloccaggio a depressione per serraggio automatico
Diametro cerchio D mk: 78 mm
Altitudine operativa (zone):
141.0 ... 171.0 mm
funzione:
Independenty controlled Pins
Ventosa: Vent. a soffietto FSG
Attacco: M6-IG
Materiale: VU1
Durezza del materiale: 72 °Sh
Supporto pezzo Materiale:
Gomma nitrilica NBR
Altezza H1: 179 mm
SSCB-78 141-171 ZP M6-IG FSG-VU1
10.01.15.00922
Sistema di bloccaggio a depressione per serraggio automatico
Diametro cerchio D mk: 78 mm
Altitudine operativa (zone):
141.0 ... 171.0 mm
funzione: Jointly controlled Pins
Ventosa: Vent. a soffietto FSG
Attacco: M6-IG
Materiale: VU1
Durezza del materiale: 72 °Sh
Supporto pezzo Materiale:
Gomma nitrilica NBR
Altezza H1: 179 mm
SSCB-30 60.7-66.5 ZP M4-IG SAB-NBR
10.01.41.00017
Sistema di bloccaggio a depressione per serraggio automatico
Diametro cerchio D mk: 30 mm
Altitudine operativa (zone):
60.7 ... 66.5 mm
funzione: Jointly controlled Pins
Ventosa: Vent. a soffietto SAB
Attacco: M4-IG
Materiale: NBR
Durezza del materiale: 60 °Sh
Altezza H1: 71.8 mm