Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Sistema di bloccaggio a depressione per serraggio automatico
Diametro cerchio D mk | 78 mm |
Funzione Ventose | Pin a controllo indipendente |
Ventosa | Vent. a soffietto FSG |
Allacciamento | M6-IG |
Material | VU1 |
Durezza del materiale [Shore A] | 72 Shore A |
Supporto pezzo materiale | NBR |
Altezza H1 | 179 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
D1 | 134 mm |
Dmk | 78 mm |
D mk1 | 48 mm |
G1 | M6-IG |
G2 | G1/4"-IG |
H1 | 179 mm |
EH (min) | 141 mm |
EH (max) | 171 mm |
Zs | 30 mm |
Z (Corsa) | 46 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Dimensione | 60 |
Peso | 2.597,80 g |
Materiale aspiratore | Vulkollan VU1 |
Durezza del materiale [Shore A] | 72 Shore A |
Note sull’ordine: SSCB-78 141-171 EP M6-IG FSG-VU1
La ventosa Cup Balance SSCB viene fornita assemblata. La consegna consiste di:
Parti di ricambio disponibili: Ventose (kit parti di ricambio), Coperchio di copertura